(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Standard Vernier Calipers

Standard Vernier Calipers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,064,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Vernier integrated type, with a scale that is easier to read.
· Silver finish.
[Applications]
· Exterior measurements, interior measurements, step measurements, depth measurements.

Features

●The vernier integral type makes the scale easier to see.
●Has a silver finish.

Usage

●For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.

Specification

●Minimum Display(mm):0.05
●SPQ(piece):1
Part Number
THN-10
THN-15
THN-20
THN-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Exterior Jaw
(mm)
Internal jaws
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,064,096 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) ~1000–100±0.054016415-0881130

1,080,756 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101 to 1500–150±0.054016415-0899150

1,476,778 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 151 to 2000–200±0.054617415-0902190

2,717,031 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 201~3000–300±0.0859.523415-0911350

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard caliper Display Method Vernier (Analog) With/Without Depth Bar Available
Minimum Display(mm) 0.05 Features Vernier integrated type, with scale easier to read. Silver finish. Application Exterior measurements, interior measurements, step measurements, depth measurements.