(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SEC-Boring Bit, S-DTR55C Type (Part Number)

SEC-Boring Bit, S-DTR55C Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,781,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: inner diameter, through hole, profiling; compatible insert shape: non-ISO standard; clamp method: double clamp (D)

 
Part Number
S32SDTR55CR17
S40TDTR55CR17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMinimum Processing Diameter Overall Length L1 Link Diameter Size H
(mm)
Dimension f
(mm)
Size E
(mm)

8,781,365 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 442503230227

10,986,591 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 503004037256.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Minor Diameter / Inner Diameter Profile Preferred Hand Right Handed
Clamp Shape Double Clamp Oil Hole Presence None Size L2(mm) 42
Processing Applications Inner Diameter Profiling Milling Suitable Tip TRM55□□□□-FL/LU/SU/GU