(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: profiling; compatible insert shape: T (triangle); clamp method: double clamp (D)
Part Number |
---|
DTR55CL2020K17 |
DTR55CL2525M17 |
DTR55CR2020K17 |
DTR55CR2525M17 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | Shank Height h (mm) | Link Width b (mm) | Size L1 (mm) | Dimension f (mm) | Size h1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,483,584 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | ||
2,822,925 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Left Handed | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 | ||
2,483,584 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Right Handed | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | ||
2,822,925 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Right Handed | 25 | 25 | 150 | 32 | 25 |
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | Others | Use | Major Diameter / Profile | Clamp Shape | Double Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Size L2(mm) | 35 | Suitable Tip | TRM551704-FL/TRM551708-FL/TRM551704-LU/TRM551708-LU/TRM551712-LU/TRM551704-SU/TRM551708-SU/TRM551712-SU/TRM551704-GU/TRM551708-GU/TRM551712-GU |