(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Square insert.
Part Number |
---|
SNGG07T200CG10E |
SNGG07T200CST10P |
SNGG07T200CST20E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Work Material | Material Type |
---|---|---|---|---|---|---|
281,890 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Cast Iron / Non-Ferrous Metal | G10E | ||
281,890 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Steel | ST10P | ||
281,890 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Steel | ST20E |
Loading...Tải…
Shape | S (Square) | Use | Outer Diameter / Inner Diameter | Rake Angle | Negative |
---|---|---|---|---|---|
Clearance Angle(°) | 0 | Corner Height Tolerance | ±0.025 | Inscribed Circle Tolerance | ±0.025 |
Thickness Tolerance | ±0.13 | Slot Code | G | Hole Availability | Available |
Hole Shape | Cylinder State | Breaker Availability | Both Faces | Dimension S(mm) | 2.78 |
Dimension φd(mm) | 7.94 | Machining Application ② | For chamfering | Cutting Edge Length(mm) | 7.94 |
Material | Carbide alloy |