(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SCGT-L-FX

Blade Tip Replacement Tip S (Square) SCGT-L-FX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      496,446VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Square insert.

 
Part Number
SCGT120404LFXAC530U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

496,446 VND

10 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Square) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Breaker Application Finish Rake Angle Positive Preferred Hand Left Handed
Nose Radius 0.4 Clearance Angle(°) 7 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T
Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side
Material Type AC530U Dimension S(mm) 4.76 Dimension φd(mm) 12.7
Detail Nose Radius(mm) 0.4 Cutting Edge Length(mm) 12.7 Material Carbide Coating