(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Blade Replacement Insert D (55° Rhombic) DCGT-T-N-AG

Blade Replacement Insert D (55° Rhombic) DCGT-T-N-AG
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      315,931VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A diamond-shaped insert.

 
Part Number
DCGT11T302NAGH1
DCGT11T304NAGH1
DCGT11T308NAGH1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Detail Nose Radius
(mm)

315,931 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.20.2

353,605 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more 0.40.4

353,605 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.80.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Cast Iron
Rake Angle Positive Preferred Hand No Preferred Hand Clearance Angle(°) 7
Corner Height Tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Code T Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°)
Breaker Availability One side Material Type H1 Dimension S(mm) 3.97
Dimension φd(mm) 9.525 Machining Application ② For Aluminum Cutting Edge Length(mm) 11.6
Material Carbide alloy