(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Blade Replacement Insert D (55° Rhombic) DCGT-R-SD

Blade Replacement Insert D (55° Rhombic) DCGT-R-SD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      264,358VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Rhombus insert.

 
Part Number
DCGT070202RSDT1000A
DCGT070202RSDT1500A
DCGT070202RSDT1500Z
DCGT070204RSDT1000A
DCGT070204RSDT1500A
DCGT070204RSDT1500Z
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Material Type Detail Nose Radius
(mm)
Material

264,358 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2T1000A0.2Cermet

264,358 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.2T1500A0.2Cermet

330,895 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.2T1500Z0.2Coated cermet

264,358 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1000A0.4Cermet

297,058 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.4T1500A0.4Cermet

330,895 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.4T1500Z0.4Coated cermet

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Preferred Hand Right Handed Clearance Angle(°) 7 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code T
Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability One side
Dimension S(mm) 2.38 Dimension φd(mm) 6.35 Machining Application ② For Light Cutting
Cutting Edge Length(mm) 7.7