(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Insert, KBMX Type (For Super Small Diameter L-Type Holders)

Insert, KBMX Type (For Super Small Diameter L-Type Holders)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      753,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KBMXL020605RAC1030U
KBMXL020620RAC1030U
KBMXL031105RAC1030U
KBMXL031120RAC1030U
KBMXL041105RAC1030U
KBMXL041120RAC1030U
KBMXL042005RAC1030U
KBMXL042020RAC1030U
KBMXL051105RAC1030U
KBMXL051120RAC1030U
KBMXL052005RAC1030U
KBMXL052020RAC1030U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Min Cutting Diameter φDm
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Detail Nose Radius
(mm)
Dimension ℓ1
(mm)
Size E
(mm)

753,298 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Others2.023.50.0560.25

753,298 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.22.023.50.260.25

753,298 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Others3.028.50.05110.30

753,298 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.23.028.50.2110.30

753,298 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Others4.028.50.05110.50

753,298 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.24.028.50.2110.50

836,728 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Others4.037.50.05200.50

836,728 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.24.037.50.2200.50

804,283 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Others5.028.50.05110.50

804,283 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.25.028.50.2110.50

885,781 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Others5.037.50.05200.50

885,781 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.25.037.50.2200.50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Others Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Preferred Hand Left Handed Material Type AC1030U Material Carbide coating
Dimension F(mm) 0.5 Applicable Casing CKBS type (ultra-small diameter L-type holder)