(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip (SEC - Grooving Tool GND Type) (GCMN2002GLAC530U)

Tip (SEC - Grooving Tool GND Type) (GCMN2002GLAC530U)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,481VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An insert for a variety of replaceable tool bits.

 
Part Number
GCMN2002GLAC530U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSizes W
(mm)
Dimension S
(mm)
Dimension ℓ
(mm)

334,481 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23.621.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Grooving / Parting Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy
Preferred Hand Right Handed Nose Radius 0.2 Breaker Availability Available
Material Type AC530U Detail Nose Radius(mm) 0.2 Material Carbide Coating
Applicable Casing GNDM/GNDMS/GNDL/GNDLS

Please check the type/dimensions/specifications of the part GCMN2002GLAC530U in the Tip (SEC - Grooving Tool GND Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GCMN2002GLAC530U trong chuỗi Tip (SEC - Grooving Tool GND Type).

Products like this...

Part Number
GCMN3002GLAC530U
GCMN4002GLAC530U
GCMN5002GLAC530U
GCMN6002GLAC530U
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSizes W
(mm)
Dimension S
(mm)
Dimension ℓ
(mm)

353,605 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 33.821.1

392,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 44.026.4

430,896 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 54.126.4

469,541 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 64.526.4