(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tip (SEC - Thread Cutting Tool LTE Type)

Tip (SEC - Thread Cutting Tool LTE Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      315,355VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lineups include various threading tool inserts.

 
Part Number
TUE12RT1500A
TUE14RT1500A
TUE16RT1500A
TUE24RT1500A
TWE1410RT1500A
TWE2416RT1500A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread Type (For Tapping) No. of Teeth (For Tapping) Detail Nose Radius
(mm)
Machining Application ② Size E1
(mm)

315,355 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Unified 60°120.3With flat cutting blade1.4

315,355 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Unified 60°140.25With flat cutting blade1.2

315,355 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Unified 60°160.22With flat cutting blade1.2

315,355 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Unified 60°240.14With flat cutting blade0.8

315,355 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Wit 55°14 to 100.23Without flat cutting blade1.4

315,355 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more Wit 55°24 to 160.13Without flat cutting blade1.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Use Tapping Work Material Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-Ferrous Metal
Preferred Hand Right Handed Nose Radius Others Material Type T1500A
Dimension S(mm) 0.65 Dimension φd(mm) 9.525 Material Cermet
Applicable Casing LTE R2020/LTE R2525/STE R1212/STE R1616 Size E2(mm) 1.2