(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Sumi Boron Chip D (55° Rhombus) 2NU-DCGW-TLS

Sumi Boron Chip D (55° Rhombus) 2NU-DCGW-TLS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,214,743VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unique CBN sintered tool (Sumiboron) insert. It possesses high hardness and exceptional heat resistance compared to conventional tool material.

 
Part Number
2NUDCGW11T302LSBN7500
2NUDCGW11T304LSBN7500
2NUDCGW11T308LSBN7500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNose Radius Detail Nose Radius
(mm)
Cutting Edge Length
(mm)

1,214,743 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.20.22.7

1,214,743 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.40.42.5

1,214,743 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.80.82.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape D (55° Diamond) Use Outer Diameter / Inner Diameter Work Material Cast Iron
Rake Angle Positive Clearance Angle(°) 7 Corner Height Tolerance ±0.025
Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Code W
Hole Availability Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Availability NA
Material Type BN7500 Dimension S(mm) 3.97 Dimension φd(mm) 9.525
Machining Application ② Continuous Cutting General Purpose Type Material CBN No. of Inserts 2
No. of Insert Types Multi Corner Type Type Code One Use Chip