(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench (NL-4)

Wrench (NL-4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      190,031VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Wrench with dimension of 90.
[Specifications]
Compatible main body: NK4560S/NK4536N/NK4560N/NK Face Mill B/FK Face Mill B/NK6. Face Mill/BK8/BK12/KK6/KK8/V2/V3/VR

 
Part Number
NL-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

190,031 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension A(mm) 4 Dimensions 90 Conforming main body NK4560S / NK4536N / NK4560N / NK Face Mill B / FK Face Mill B / NK6. Face Mill / BK8. Deka-Cutter / BK12. Deka-Cutter / KK6. Karu-Cutter / KK8. Karu-Cutter / V2 / V3 / VR

Please check the type/dimensions/specifications of the part NL-4 in the Wrench (NL-4) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NL-4 trong chuỗi Wrench (NL-4).