(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
M-125 |
M-126 |
M-127 |
M-128 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,481 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 55 | 367-5874 | 200 | 1 Roll | ||
105,006 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 55 | 367-5882 | 100 | 1 Roll | ||
145,440 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 110 | 367-5891 | 200 | 1 Roll | ||
400,203 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 520 | 367-5904 | 900 | 1 Roll |
String for binding and packing made of jute hemp.
[Features]
· Environmentally-friendly due to the use of natural materials.
[Applications]
· Ideal for use as a binding rope in agricultural and horticultural applications, as well as for use in handicrafts.
Part Number |
---|
M-125 |
M-126 |
M-127 |
M-128 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
Length (m) |
Trusco Code | Mass (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135,481 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 55 | 367-5874 | 200 | 1 Roll | ||
105,006 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 55 | 367-5882 | 100 | 1 Roll | ||
145,440 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 110 | 367-5891 | 200 | 1 Roll | ||
400,203 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 520 | 367-5904 | 900 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.