(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRUSCO NAKAYAMA, Stainless Steel K Tray

TRUSCO NAKAYAMA, Stainless Steel K Tray

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    166,031 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T-KSB-1
T-KSB-2
T-KSB-3
T-KSB-4
T-KSB-5
T-KSB-6
T-KSB-7
T-KSB-8
T-KSB-9
T-KSB-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size (Cake Tray) External Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Effective inside dimensions: width x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

166,031 VND

1 Piece(s) Same day 8-Inch models 197×138×19 190×130×18 392-0470 160 1 pc.

182,752 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9-Inch models 216×153×19 210×145×18 392-0488 190 1 pc.

215,407 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-Inch models 257×178×19 250×170×18 392-0496 260 1 pc.

241,374 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 11-Inch models 284×202×19 279×194×18 392-0500 300 1 pc.

294,882 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12-Inch models 317×228×20 311×222×19 392-0518 340 1 pc.

369,242 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14-Inch models 348×250×21 342×242×20 392-0526 470 1 pc.

459,930 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15-inch 384×285×23 376×276×22 392-0534 680 1 pc.

533,110 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16-Inch models 415×306×23 406×296×22 392-0542 780 1 pc.

779,646 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 17-inch 437×324×23 430×315×22 392-0551 1030 1 pc.

875,558 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18-Inch models 462×344×23 455×335×22 392-0569 1120 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Food Storage K Vat
[Features]
· Made of stainless steel (SUS430).
· Available in ten sizes from 8 inches to 18 inches.
[Applications]
· It can be used not only for the storage of food but also for display.

Part Number
T-KSB-1
T-KSB-2
T-KSB-3
T-KSB-4
T-KSB-5
T-KSB-6
T-KSB-7
T-KSB-8
T-KSB-9
T-KSB-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size (Cake Tray) External Dimensions: Width x Depth x Height
(mm)
Effective inside dimensions: width x depth x height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

166,031 VND

1 Piece(s) Same day 8-Inch models 197×138×19 190×130×18 392-0470 160 1 pc.

182,752 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9-Inch models 216×153×19 210×145×18 392-0488 190 1 pc.

215,407 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10-Inch models 257×178×19 250×170×18 392-0496 260 1 pc.

241,374 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 11-Inch models 284×202×19 279×194×18 392-0500 300 1 pc.

294,882 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12-Inch models 317×228×20 311×222×19 392-0518 340 1 pc.

369,242 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14-Inch models 348×250×21 342×242×20 392-0526 470 1 pc.

459,930 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15-inch 384×285×23 376×276×22 392-0534 680 1 pc.

533,110 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16-Inch models 415×306×23 406×296×22 392-0542 780 1 pc.

779,646 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 17-inch 437×324×23 430×315×22 392-0551 1030 1 pc.

875,558 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 18-Inch models 462×344×23 455×335×22 392-0569 1120 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1