(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TSG-500 |
TSG-500-B |
TSG-500-GN |
TSG-500-Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177,020 VND 104,442 VND |
1 Piece(s) | Same day | Orange | 284-5431 | 1 pc. | ||
177,020 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Blue | 381-8225 | 1 pc. | ||
177,020 VND |
1 Piece(s) | Same day | Green | 381-8241 | 1 pc. | ||
177,020 VND 99,131 VND |
1 Piece(s) | Same day | Yellow | 381-8233 | 1 pc. |
Polypropylene bottles of 500 ml and 1,000 ml that can be selected according to the use.
[Features]
· Discharge rate: 1.1 cc spray type container.
· It can be used as a liquid sprayer for water-soluble liquids.
· Excellent durability enables it to be repeatedly refilled with liquid for use.
· A bottle shape with excellent stability.
· It can be changed from the mist type to the jet type.
[Applications]
· Used for water-soluble liquids for cleaning, deodorizing, disinfection and sterilization.
Part Number |
---|
TSG-500 |
TSG-500-B |
TSG-500-GN |
TSG-500-Y |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177,020 VND 104,442 VND |
1 Piece(s) | Same day | Orange | 284-5431 | 1 pc. | ||
177,020 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Blue | 381-8225 | 1 pc. | ||
177,020 VND |
1 Piece(s) | Same day | Green | 381-8241 | 1 pc. | ||
177,020 VND 99,131 VND |
1 Piece(s) | Same day | Yellow | 381-8233 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.