[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Rubber Band, Tube Rope (Wide Mouth Hook)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Length (m) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
98,760 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
1 |
367-7664 |
90 |
1 pc. |
|
111,615 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
2 |
367-7702 |
135 |
1 pc. |
Basic Specifications
-
- Product Model
- Rubber Band
-
- Material
- Tire Tube
-
- Width(mm)
- 20
-
- Color
- Black
-
- Thickness(mm)
- 2
-
- Features
- Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage.
-
- Amount Of Content
- 1 pc.
Product Description
Rubber band that is ideal for sheet tensioning, hood hanging, loading of luggage on two-wheeled vehicles and binding.
[Features]
·Because it is a tire tube, it is elastic and can be easily fixed.
[Applications]
·Ideal for securing luggage on bicycles and motorcycles.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Length (m) |
Trusco Code |
Mass (g) |
Amount Of Content |
|
98,760 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
1 |
367-7664 |
90 |
1 pc. |
|
111,615 VND
|
1 Piece(s)
|
|
6 Day(s) or more
|
2 |
367-7702 |
135 |
1 pc. |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.
Product Specifications
Features
●Because of the tire tube, there is elasticity and the luggage is easily fixable.Specification
●Thickness(mm):2
●Color:Black
●SPQ(piece):100Materials
●Tire TubeWarning
●There are parts where the thickness, shape and flat diameter are not constant due to the reuse of the tire tube.