(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Due to the integration of the special grooving of the base metal and the cermet insert, the durability has increased by more than 30%. Absorbs vibration with a laser slit and special resin.
Work Material | For Both Iron and Stainless Steel | Outside Diameter(mm) | 165 | Blade Thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cutting Teeth(P) | 40 | Hole Diameter(mm) | 22 | Maximum Operating Rotational Speed(rpm) | 8000 |
Number Contained(Sheets) | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TP165KA in the Super Sakura 165KA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP165KA trong chuỗi Super Sakura 165KA.