(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Panel Board Width (mm) 849–1749

Panel Board Width (mm) 849–1749

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    4,165,402 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NLSP-1200
NLSP-1500
NLSP-1800
NLSP-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

4,587,814 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1149 6.5 1 pc.

6,453,690 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1449 8.5 1 pc.

7,023,552 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1749 10.0 1 pc.

4,165,402 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 849 5.0 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Line work bench
  • Main body: option
    Option
  • Maximum Load(kg)
    15
  • Depth(mm)
    40
  • Height Dimension(mm)
    332
  • Material
    Steel
  • Specifications
    Compatible Work Bench: NLD, NLDZ type
  • Specification 2
    Combination peg board with whiteboard
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Parts boxes and various hooks can be mounted, and drawings can be attached onto a whiteboard.

Part Number
NLSP-1200
NLSP-1500
NLSP-1800
NLSP-900
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

4,587,814 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1149 6.5 1 pc.

6,453,690 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1449 8.5 1 pc.

7,023,552 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1749 10.0 1 pc.

4,165,402 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 849 5.0 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1