(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TYSG-75RH |
TYSG-75RHS |
TYSR-75RH |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Trusco Code | Mass | Mounting Seat B (mm) |
Mounting Pitch Y (mm) |
内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167,873 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flexible | 278-2570 | 390g | 58 | 42 | 1 pc. | ||
185,703 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | With freely stopper | 278-2588 | 440g | 58 | 42 | 1 pc. | ||
131,921 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Fixed | 278-2596 | 280g | 47 | 28 | 1 pc. |
A caster with the highest production volume, the most used by our customers. Ideal for lightweight transportation using hand trucks and wagons.
Part Number |
---|
TYSG-75RH |
TYSG-75RHS |
TYSR-75RH |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Trusco Code | Mass | Mounting Seat B (mm) |
Mounting Pitch Y (mm) |
内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167,873 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Flexible | 278-2570 | 390g | 58 | 42 | 1 pc. | ||
185,703 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | With freely stopper | 278-2588 | 440g | 58 | 42 | 1 pc. | ||
131,921 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | Fixed | 278-2596 | 280g | 47 | 28 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.