(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silent Nozzle for Air Duster

Silent Nozzle for Air Duster
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      275,053VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Air can be ejected more quietly than the sound of a normal nozzle. (78 dB compared to 91 dB for a standard nozzle at 0.5 MPa)
[Application]
・ Nozzle for air duster.

 
Part Number
TD-18-SN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

275,053 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Nozzle Length(mm) 28 Nozzle Mounting Port G1/8
Product nozzle bore(mm) Special Mass 18g Trusco Code 228-0680
Features Air is emitted more quietly than ordinary nozzles. (78 dB when compared with 91 dB of standard nozzle at 0.5 MPa)

Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-18-SN in the Silent Nozzle for Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-18-SN trong chuỗi Silent Nozzle for Air Duster.