(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Telescopic Extension Pipe for Air Duster (Part Number)

Telescopic Extension Pipe for Air Duster
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      706,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ You can make your air duster an expansion nozzle type.
・ The length of the extension pipe can be freely adjusted between 305 and 525 mm.
・ Various air duster nozzles (thread diameter G1/8) can be attached to the tip, greatly expanding the range of applications.
[Application]
・ For extending a nozzle of an air duster.

Features

●Air duster on hand can be expandable nozzle type.
●The length of the extension pipe can be freely adjusted between 305 to 525mm.
●Various air duster nozzles(thread diameter G1/8) can be mounted at the tip, greatly expanding the applications.

Specification

●Total Length(mm):305 to 525
●SPQ(piece):10
Part Number
TD-18-SEP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

706,996 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Overall Length(mm) 305~525 Mass 108g
Trusco Code 329-4676 Features Handheld duster can use this retracting nozzle. Extending pipe length can be freely adjusted from 305 to 525 mm. Any type of air duster nozzle (thread diameter G1/8) can be mounted to the tip, giving it a wide use applicability.

Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-18-SEP in the Telescopic Extension Pipe for Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-18-SEP trong chuỗi Telescopic Extension Pipe for Air Duster.