(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air Duster Lever Type/Long Nozzle (Part Number)

Air Duster Lever Type/Long Nozzle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      411,920VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Uses a streamlined shape to fit the hand.
· Uses a large trigger to prevent fatigue when using for long periods of time.
[Applications]
· General dust work.

Features

●We adopt a streamlined body that fits hands.
●We adopt a large trigger(trigger type) that is less tired even when used for a long time.

Usage

●General Dust Work.

Specification

●Nozzle Opening Diameter(mm):2
●Nozzle Mounting Port:G1/8
●SPQ(piece):10
●Max Working Pressure: 1MPa
Part Number
TD-70B
TD-70B-1
TD-70B-2
TD-70B-3
TD-70B-5
TD-80B
TD-80B-1
TD-80B-2
TD-80B-3
TD-80B-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Length
(mm)
Details Type Air Mounting Port Overall Length
(mm)
Mass Trusco Code

411,920 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 24Lever Type, Nipple TypeG1/4124.5220g365-4761

502,706 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100Lever Type, Long Nozzle, Nipple TypeG1/4200.5245g365-4770

544,391 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 200Lever Type, Long Nozzle, Nipple TypeG1/4312240g365-4788

679,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 300Lever Type, Long Nozzle, Nipple TypeG1/4412245g365-4796

787,285 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 500Lever Type, Long Nozzle, Nipple TypeG1/4607265g365-4800

421,880 VND

1 Piece(s) Same day 24Lever Type, Plug Type1/4 Plug124.5220g365-4818

513,066 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100Lever Type, Long Nozzle, Plug Type1/4 Plug200.5245g365-4826

554,351 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200Lever Type, Long Nozzle, Plug Type1/4 Plug312240g365-4834

604,820 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 300Lever Type, Long Nozzle, Plug Type1/4 Plug412245g365-4842

735,958 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 500Lever Type, Long Nozzle, Plug Type1/4 Plug607265g365-4851

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster (Aluminum Body) Max Operating Pressure(Mpa) 1 Nozzle Diameter(mm) 2
Nozzle Mounting Port G1/8 Features Uses a streamlined shape to fit the hand. Uses a large trigger to prevent fatigue when using for long periods of time. Application For general dust work.