(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Silicone Rubber Roller for Hot Air Blower

Silicone Rubber Roller for Hot Air Blower
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      930,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A roller for gluing polyvinyl chloride, etc.
[Applications]
· Hot air processing machine Plajet (206A, 208A, 210A, 214A) silicone rubber roller.

Features

●A welding roller such as PVC.

Usage

●Silicone rubber roller for hot air processing machine Pla Jet (206A, 208A, 210A, 214A).

Specification

●Total Length(mm):152
●Roller Diameter x W(mm):Φ32 x 40
●SPQ(piece):1
Part Number
AT-51
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

930,128 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Hot Air Processing Machine Width(mm) 40 Trusco Code 127-8304
Mass(g) 130 Features A roller for gluing polyvinyl chloride, etc. Application Hot Air Processing Machine Plajet (206A, 208A, 210A, 214A) silicone rubber roller
Overall Length(mm) 152 Roller Diameter φ32

Please check the type/dimensions/specifications of the part AT-51 in the Silicone Rubber Roller for Hot Air Blower series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AT-51 trong chuỗi Silicone Rubber Roller for Hot Air Blower.