(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Oil Jug (with Strainer)

Oil Jug (with Strainer)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of TJ-610

  • Capacity(ml)
    1000
  • Nozzle Length(mm)
    220
  • Width(mm)
    110
  • Depth(mm)
    220
  • Trusco Code
    227-4299
  • Mass(g)
    135
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    0–80
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
TJ-610
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

209,899 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    1000
  • Nozzle Length(mm)
    220
  • Width(mm)
    110
  • Depth(mm)
    220
  • Trusco Code
    227-4299
  • Mass(g)
    135
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    0–80
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Polyethylene oil syringe.
[Features]
· With a brass sieve cap.
· Suitable for storage with lids.
· Includes scale marks.
· For machining oil.
· Material: polyethylene (PE).
[Applications]
· Ideal for machine oils.

Specifications of TJ-610

  • Capacity(ml)
    1000
  • Nozzle Length(mm)
    220
  • Width(mm)
    110
  • Depth(mm)
    220
  • Trusco Code
    227-4299
  • Mass(g)
    135
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    0–80
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
TJ-610
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

209,899 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Included brass scissors cap.
●For machine oil.
●Convenient to store with lid type.
●With scale.

Materials

●Polyethylene(PE)