(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Interior Use Crowbar

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    460,913 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
00293
00294
01139
01140
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Mass
(g)
Detailed Type Trusco Code Features 2

460,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 180 Includes Nail Puller on Tail 411-5171 The tail part has a nail puller.

460,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 180 No Nail Puller on Tail 411-5180 -

527,011 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 290 No Nail Puller on Tail 411-5376 -

527,011 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 290 Includes Nail Puller on Tail 411-5384 The tail part has a nail puller.

Basic Specifications

  • Product Model
    Crow bar
  • Tail End Width(mm)
    45mm
  • Intended Use
    For nail removal and lever operations.
  • Material
    Carbon Steel
  • Features 1
    The tail part is wide and can be used as a scraper.

Product Description

[Features]
· The tail has been widened to enable use as a scraper.
[Applications]
· For nail removal and lever work.

Part Number
00293
00294
01139
01140
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Mass
(g)
Detailed Type Trusco Code Features 2

460,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 180 Includes Nail Puller on Tail 411-5171 The tail part has a nail puller.

460,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 180 No Nail Puller on Tail 411-5180 -

527,011 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 290 No Nail Puller on Tail 411-5376 -

527,011 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 290 Includes Nail Puller on Tail 411-5384 The tail part has a nail puller.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1