(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

G Urethane Kakeya (glass fiber pattern)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    5,785,540 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
UKH-6G
UKH-8G
UKH-10G
UKH-12G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Nominal JAN Code Trusco Code Weight (g) Mass
(g)

5,986,272 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 89 162 900 6 lb - 123-5206 - 3600

5,785,540 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104 180 900 8 lb - 123-5214 - 4600

7,792,849 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104 202 900 10 lb. - 123-5222 - 5100

9,871,920 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 119 202 930 12 pounds 4963360204524 808-0788 6600.0 -

Basic Specifications

Product Description

G Urethane Mallet
It is a long-handled hammer for use in construction work.
[Features]
• Head diameter smallest/largest: 30 and 80 mm.
• Head length shortest/longest: 162 and 202 mm.
• Overall handle length: 900 mm.
• Material :
Head - Urethane
Handle - Fiberglass
[Applications]
It is commonly used in general construction.

Part Number
UKH-6G
UKH-8G
UKH-10G
UKH-12G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Nominal JAN Code Trusco Code Weight (g) Mass
(g)

5,986,272 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 89 162 900 6 lb - 123-5206 - 3600

5,785,540 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104 180 900 8 lb - 123-5214 - 4600

7,792,849 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 104 202 900 10 lb. - 123-5222 - 5100

9,871,920 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 119 202 930 12 pounds 4963360204524 808-0788 6600.0 -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1