(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Anchor Hammer

Anchor Hammer

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    1,248,511 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AH-11G
AH-13G
AH-15G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

1,313,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 43 95 240 2 1/2 lbs. 423-9571 1400

1,248,511 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 46 97 245 2 3/4 lbs 423-9580 1600

1,335,756 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 47 105 250 3 1/4 lbs 423-9598 1800

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Glass fiber handle to prevent breakage provides an easy grip.
[Applications]
· For driving anchors into concrete, etc.

Part Number
AH-11G
AH-13G
AH-15G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (Diameter)
(mm)
Head (Length)
(mm)
Total Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

1,313,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 43 95 240 2 1/2 lbs. 423-9571 1400

1,248,511 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 46 97 245 2 3/4 lbs 423-9580 1600

1,335,756 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 47 105 250 3 1/4 lbs 423-9598 1800

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1