(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extending Tapping Stick (01390)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    1,091,685 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
01390
01448
01561
1391
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,091,685 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ17 130~520 411-5392 70

1,910,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ19 250~1510 411-5406 200

1,092,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ17 170~720 381-4831 80

1,264,195 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - - - -

Basic Specifications

  • Product Type
    Test Hammer
  • Intended Use
    Hammer tapping test of walls etc.
  • Material Grip Part
    Rubber
  • Material Antenna Section
    Stainless Steel Pipe
  • Material Sphere Section
    Steel

Product Description

[Features]
· Expandable for convenient portability.
[Applications]
· Hammer tapping test of walls, etc.

Part Number
01390
01448
01561
1391
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Head (diameter)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,091,685 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ17 130~520 411-5392 70

1,910,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ19 250~1510 411-5406 200

1,092,780 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) φ17 170~720 381-4831 80

1,264,195 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) - - - -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1