(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dust bag that is used for cleaning / transfer / injection of chips / powder / fiber waste / smoke, etc.
[Features]
・ Country of manufacture: Japan.
Part Number |
---|
MAG-DB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
631,116 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Product Type | Other Related Products | Trusco Code | 227-5953 | Mass(g) | 150 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MAG-DB in the Air Blow Gun Dust Bag Only series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAG-DB trong chuỗi Air Blow Gun Dust Bag Only.