(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pin Removal Tool SS (SS-30)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    671,101 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SS-30
SS-31
SS-32
SS-33
SS-34
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Sleeve External Diameter
(mm)
Sleeve Internal Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

671,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more φ2.5 φ1.9 337-2171 24 1 pc.

741,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ2.7 φ2.1 337-2189 24 1 pc.

702,576 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ2.9 φ2.4 337-2197 24 1 pc.

707,066 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more φ3.6 φ3.1 341-8367 25 1 pc.

671,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more φ3.2 φ2.7 337-2201 24 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Extraction tool used to extract connection terminals inserted in the housing.
[Features]
·Easy 2-step operation for clean removal of terminals inserted into the housing.
·General-purpose tool that corresponds to the size of the contact pin.
[Applications]
·Used for wiring work.

Part Number
SS-30
SS-31
SS-32
SS-33
SS-34
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Sleeve External Diameter
(mm)
Sleeve Internal Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Internal Capacity

671,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more φ2.5 φ1.9 337-2171 24 1 pc.

741,221 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more φ2.7 φ2.1 337-2189 24 1 pc.

702,576 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more φ2.9 φ2.4 337-2197 24 1 pc.

707,066 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more φ3.6 φ3.1 341-8367 25 1 pc.

671,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more φ3.2 φ2.7 337-2201 24 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●With 2 easy steps, you can remove the terminal inserted in the housing cleanly.

Usage

●For taking out of the connecting terminals inserted in the housing.

Specification

●Total Length(mm):85

Materials

●Stainless Steel, Brass

Warning

●Do not use for terminals that do not fit in size. May damage the pin.
●Please be careful not to get your fingers caught during operation.