(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Easy-to-use pipe type that opens on both sides. A thick file which can also be easily separated for disposal.
[Features]
· Binding separation can be performed easily.
· If a replacement cover is purchased, the binding can be reused.
[Applications]
· Document organization.
Product Type | Pipe File | Color | Blue | Size | A4 |
---|---|---|---|---|---|
Storable quantity(sheet) | 400 | Trusco Code | 385-8944 | Specifications | 2-Hole |
Mass(g) | 492 | Capacity | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 2474A-B in the KING FILE SDDE A4S Blue series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2474A-B trong chuỗi KING FILE SDDE A4S Blue.