(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Manual Numbering Stamp

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    21,974,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
UC-15NBK
UC-20NBK
UC-25NBK
UC-30NBK
UC-40NBK
UC-50NBK
UC-60NBK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Nominal Trusco Code Nominal character dimensions A
(mm)
Nominal character dimensions B
(mm)
Nominal character dimensions E
(mm)
Nominal character dimensions P
(mm)

23,446,633 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1.5 456-2771 1.5 1.0 32 2.0

21,974,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2 456-2801 2.0 1.3 32 2.4

21,974,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2.5 456-2836 2.5 1.7 37 2.7

21,983,855 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 3 456-2861 3.0 2.0 37 3.0

23,095,620 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4 456-2895 4.0 2.7 41 3.7

27,988,225 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5 456-2925 5.0 3.3 47 4.3

30,410,766 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 6 456-2950 6.0 4.0 47 5.0

Basic Specifications

  • Product Type
    Numbering stamp
  • Set Content
    0-9, -, space
  • Hardness
    HRC60±2 degrees
  • Material
    High-Speed Steel (SKH-51)
  • Features
    Using high-speed materials that demonstrate excellent durability allows for clear markings on various metals.

Product Description

[Features]
·The use of high-speed steel, which exhibits excellent durability, enables clear engraving on a wide variety of metals.
·The number of digits (standard 5 digits) can be freely selected using the made-to-order system.
·Since the shank diameter is ⌀25 mm, it can also be used in presses.
·1 ring contains 12 characters, and the characters can be changed smoothly.
·No need to replace.

Part Number
UC-15NBK
UC-20NBK
UC-25NBK
UC-30NBK
UC-40NBK
UC-50NBK
UC-60NBK
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Nominal Trusco Code Nominal character dimensions A
(mm)
Nominal character dimensions B
(mm)
Nominal character dimensions E
(mm)
Nominal character dimensions P
(mm)

23,446,633 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1.5 456-2771 1.5 1.0 32 2.0

21,974,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2 456-2801 2.0 1.3 32 2.4

21,974,000 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 2.5 456-2836 2.5 1.7 37 2.7

21,983,855 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 3 456-2861 3.0 2.0 37 3.0

23,095,620 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 4 456-2895 4.0 2.7 41 3.7

27,988,225 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 5 456-2925 5.0 3.3 47 4.3

30,410,766 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 6 456-2950 6.0 4.0 47 5.0

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1