(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drawing Holder

Drawing Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,842,597VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It is a magnet type that can be easily attached.
[Application]
・ For drawing management and display.

Features

●Magnet type which can be easily installed.

Specification

●Adhesion Strength(N):800
●Magnet W x D x H(mm):50.5 x 65 x 55.7
●SPQ(piece):1
●Drawing Holder Size: 220 x 320mm
●Total Height: 450mm
Part Number
JM-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,842,597 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Magnetic Stand (Strut Type) Adsorption Power(N) 800 Dovetail Groove Y/N NA
Magnet width(mm) 50.5 Magnet Depth(mm) 65 Magnet Height(mm) 55.7
Trusco Code 114-0337 Drawing holder size(mm) 220×320 Full height(mm) 450
Mass(g) 1550

Please check the type/dimensions/specifications of the part JM-1 in the Drawing Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JM-1 trong chuỗi Drawing Holder.