(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Mini Base (Part Number)

Magnetic Mini Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,030,613VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Magnet type mini base.
[Features]
・ It can be set at any angle with single-action.
・ There is no ON/OFF of the magnet part.
[Application]
・ For holding measuring instruments, etc.

Features

●Can be set at any angle with one touch.
●There is no ON/OFF of the magnet part.

Specification

●Adhesion Strength(N):200
●Magnet W x D x H(mm):31 x 31 x 33
●SPQ(piece):1
●Main Column: None
●Strut: No
●Main Column Mounting Screw: cannot be detached
●Measuring Equipment Mounting: 6mm hole
Part Number
M-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,030,613 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Magnetic Stand (Strut Type) Adsorption Power(N) 200 Mounting of measuring device φ6
Dovetail Groove Y/N NA Magnet width(mm) 31 Magnet Depth(mm) 31
Magnet Height(mm) 33 Trusco Code 229-4079 Mass(g) 250

Please check the type/dimensions/specifications of the part M-A in the Magnetic Mini Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M-A trong chuỗi Magnetic Mini Base.