(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Loading...Tải…
Product Type | Drill saw | Overall Length L(mm) | 102 | Screw Length SL(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter d(mm) | 6.35 | Shaft Type | Hexagonal Shaft | Target Material | General wood, plywood for structuring, siding, hard building materials, aluminum sheets, sheet iron (up to 1.2 mm thickness) |
Material | HSS / Titanium Coating Finish | Useable Tools | Hexagonal Shaft Type: Impact Driver / Electric Drill |