(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Easy and clean chamfering is possible with the carbide tip
·The bearing serves as a guide, allowing free chamfering of curves, straight lines, inside, outside, and corners
[Applications]
·Male processing of flooring
Part Number |
---|
HB |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,706,861 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product Type | Male grafting bit | Use | For trimmer | Name(φ) | Male grafting bit |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 28 | A2(mm) | 30 | B(mm) | 4–6 |
D(mm) | 30 | E(mm) | 17 | L(mm) | 67.5 |
ℓ(mm) | 8 | ℓ2(mm) | 8 | S(mm) | 6 |
Pieces | 10 | JAN Code | 4948572030956 | Standard Price | 15100 |