(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Bi-Metal Sabre Saw Blade for Ironwork【1-10 Pieces Per Package】 (Part Number)

Bi-Metal Sabre Saw Blade for Ironwork

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      549,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
It can be used for cutting work in metalworking.
[Features]
It achieves safe and reliable cutting without sparks.

Features

●By using the composite material of cobalt-containing bimetallic high-speed steel, it improved the cutting performance and realize good blade retention.

Usage

●For dismantling and disassembling of all kinds of iron molded products such as iron pipe, channel material, angle material etc.

Specification

●Thickness(mm):0.9
●Q'ty Per Bag(sheet):10
●Compatible Model Manufacturer: Compatible With All Manufacturers

Materials

●Bimetallic High Speed ??Steel with Cobalt
Part Number
K-6012
K-6014
K-6018
K-6020
L-1214
L-1218
L-1414
L-1418
L-1518
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTPI Total Length
(mm)
Effective Cutting Length
(mm)
Applicable Plate Thickness
(mm)
Number Contained
(Pieces)
JAN Code

549,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 181501307534985572003221

564,975 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 141501307534985572005317

720,408 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1820018012534985572003245

720,408 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1420018012534985572005324

1,288,938 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1415013075104985572005256

1,288,938 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1815013075104985572005249

1,619,320 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 14200180125104985572005270

1,619,320 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 18200180125104985572005263

1,917,130 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 18250230150104985572005287

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Properties of Blade Edge Bimetal HSS Use Iron Pipe / Stainless Steel Pipe Thickness(mm) 0.9
Width(mm) 19 Shank Shape Mounting for All Types Feasible