(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A carbide tip is brazed, is ideal for drilling aluminum alloy, cast iron, etc.
Part Number |
---|
SSD-6.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Drill Diameter Tolerance (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip length (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,360,738 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6.5 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 |
Loading...Tải…
work material | Cast Iron / Aluminum | Shank Type | End Mill Shank | Coating Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | NA | Torsion Angle (θ)(Degree) | Torsion (28 to 30°) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SSD-6.5 in the Carbide Solid Tip Straight Shank Drill series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SSD-6.5 trong chuỗi Carbide Solid Tip Straight Shank Drill.
Part Number |
---|
SSD-11.5 |
SSD-12.0 |
SSD-12.5 |
SSD-7.0 |
SSD-7.5 |
SSD-8.0 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Drill Diameter Tolerance (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip length (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,993,930 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11.5 | 70 | 140 | 0~-0.027 | 12 | 30 | ||
8,129,986 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
8,435,968 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12.5 | 75 | 150 | 0~-0.027 | 12 | 32 | ||
6,360,738 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 | ||
6,360,738 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7.5 | 60 | 115 | 0~-0.022 | 8 | 25 | ||
6,361,833 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 65 | 130 | 0~-0.022 | 8 | 27 |