(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Phoenix Series Face Milling Cutter, Octagon Type, Bore Type, Wedge Stop Type

Phoenix Series Face Milling Cutter, Octagon Type, Bore Type, Wedge Stop Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      37,348,785VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

OSG PHOENIX series, wedge type
[Work Material]General steel / heat-treated steel / stainless steel / cast iron

 
Part Number
PAO06R100M31.7W-14
PAO06R125M38.1W-17
PAO06R160M50.8W-20
PAO06R200M47.6W-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExternal diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type

37,348,785 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100501431.757802089110.27012.784

43,238,963 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125631738.17802091135.29015.9104

51,485,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 160632050.87802093170.210019114

64,247,236 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200632547.6257802095210.215025.4145

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Plane work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material Carbide Coat