(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SUM22/quenched HRC locating pin B with grip.
Part Number |
---|
LPG03020B |
LPG03040B |
LPG04020B |
LPG04040B |
LPG05035B |
LPG05050B |
LPG06035B |
LPG06075B |
LPG08035B |
LPG08075B |
LPG10050B |
LPG10100B |
LPG12075B |
LPG12125B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609,043 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 20 | 32 | 10 | 45 | 5 | 20 | ||
668,059 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 40 | 32 | 10 | 45 | 5 | 20 | ||
695,993 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 20 | 32 | 10 | 45 | 5 | 20 | ||
701,502 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 40 | 32 | 10 | 45 | 5 | 25 | ||
729,829 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 35 | 32 | 10 | 45 | 5 | 25 | ||
822,091 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 50 | 32 | 10 | 45 | 5 | 30 | ||
946,614 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 35 | 40 | 13 | 65 | 5 | 50 | ||
975,138 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 75 | 40 | 13 | 65 | 5 | 55 | ||
1,043,597 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 8 | 35 | 40 | 13 | 70 | 6 | 50 | ||
1,093,957 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 75 | 40 | 13 | 70 | 6 | 70 | ||
1,047,728 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 40 | 16 | 70 | 6 | 90 | ||
1,272,185 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 100 | 40 | 16 | 70 | 6 | 115 | ||
1,346,152 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 75 | 45 | 20 | 70 | 6 | 165 | ||
1,948,113 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 125 | 45 | 20 | 70 | 6 | 210 |
Loading...Tải…
Material | SUM22 | Heat Treatment | Tempering HRC50-60 | Surface Treatment | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
A Size Tolerance | 0~0.01mm |