(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Triangular Chip R Breaker

Triangular Chip R Breaker
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,222,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Triangular Chip R Breaker
[Features]
Optimum for intermittent cutting and machining that does not increase the rotational speed of the workpiece.
[Specification]
Quantity per pack:10 piece
Shape:Triangle
Breaker: R Breaker
Available corners:3
Nose R:0.2
Thickness:4.76mm
R: 0.2mm
Compatible model
General purpose lathe, NC lathe
[Material]
high speed steel
[Application]
outer diameter / inner diameter

Features

● Toughness is higher compared with other material tip, making it optimum for intermittent cutting and machining that does not increase the rotational speed of the workpiece.

Specification

●Q'ty Per Pack(piece):10
●Shape:Triangle
●Breaker:R Breaker
●Thickness(mm):4.76
●R:0.2
● Compatible Model: General Purpose Lathe, NC Lathe

Materials

● High Speed Steel(SKH57)
Part Number
H-09T6004-BR
H-12T6004-BR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD1
(mm)
D2
(mm)
Carbide Tip Model

1,222,808 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 9.5253.81TN●●1604~

1,299,726 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 12.75.16TN●●2204~

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape T (Triangular) Application Outer Diameter / Inner Diameter Available corners 3
work material Steel / Stainless Steel Rake angle Negative Selfishly Right Handed
Nose R 0.2 t(mm) 4.76 R(mm) 0.2
No. of Units Ordered(Pcs) 10