(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

For 2-Flute Keyway EKD (OH1) (Part Number)

For 2-Flute Keyway EKD (OH1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      598,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

General-purpose 2-flute keyway end mill with a cutting diameter tolerance of 0 to +0.02.

 
Part Number
EKD-OH1-3
EKD-OH1-4
EKD-OH1-5
EKD-OH1-6
EKD-OH1-7
EKD-OH1-8
EKD-OH1-9
EKD-OH1-10
EKD-OH1-11
EKD-OH1-12
EKD-OH1-13
EKD-OH1-14
EKD-OH1-15
EKD-OH1-16
EKD-OH1-18
EKD-OH1-20
EKD-OH1-22
EKD-OH1-24
EKD-OH1-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No

598,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 3565080606

598,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 4686080608

598,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 5886080610

598,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 61086080612

658,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 710106080614

658,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 812106080616

768,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 912106580618

768,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1015106580620

978,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1115127080621

978,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1215127080622

1,230,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1315127580623

1,230,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1415167580624

1,360,000 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1515167580625

1,468,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1618168080626

1,756,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 1818168080628

2,121,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 2020208580630

2,596,667 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 2225209080632

3,018,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 2425259580634

3,018,333 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) 2525259580635

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Machining Application Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) shank Straight Tolerance 0~+0.02