(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·Thread gauge for the Class 3A (former JIS standard-compliant).
Accuracy: 3 A
Product Model | Gauge Ring | Accuracy | 3A |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LG-NO2-56UNC-IR3A in the Screw Limit Gauge (LG), Unified (U) Screw, Class 3A (Old JIS), Ring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LG-NO2-56UNC-IR3A trong chuỗi Screw Limit Gauge (LG), Unified (U) Screw, Class 3A (Old JIS), Ring.
Part Number |
---|
LG-1-8UNC-GR3A |
LG-1-8UNC-IR3A |
LG-1-8UNC-WR3A |
LG-NO2-56UNC-WR3A |
LG-NO3-48UNC-GR3A |
LG-NO3-48UNC-IR3A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Symbol | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,506,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1-8UNC | GR | 35207 | ||
6,506,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1-8UNC | IR | 35208 | ||
6,506,500 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1-8UNC | WR | 35209 | ||
4,433,075 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | NO2-56UNC | WR | 9334359 | ||
4,433,075 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | NO3-48UNC | GR | 9334377 | ||
4,433,075 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | NO3-48UNC | IR | 9334378 |