(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·Left-hand thread gauge for the Class 2 (former JIS standard-compliant).
Accuracy: 2
Part Number |
---|
LG-W1-8-L-IP2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Symbol | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,057,192 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1-8-L | IP | 9330143 |
Loading...Tải…
Product Model | Thread Plug Gauge | Accuracy | 2 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part LG-W1-8-L-IP2 in the Screw Limit Gauge (LG), Whitworth (W) Screw, Left Thread, Class 2 (Old JIS), Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LG-W1-8-L-IP2 trong chuỗi Screw Limit Gauge (LG), Whitworth (W) Screw, Left Thread, Class 2 (Old JIS), Plug.
Part Number |
---|
LG-W1-8-L-GP2 |
LG-W1-8-L-GPIP2 |
LG-W1-8-L-GPWP2 |
LG-W1-8-L-WP2 |
LG-W1/2-12-L-GP2 |
LG-W1/2-12-L-GPIP2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Symbol | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,057,192 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1-8-L | GP | 9330142 | ||
12,069,926 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1-8-L | GPIP | 9330140 | ||
12,069,926 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1-8-L | GPWP | 9330141 | ||
6,057,192 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1-8-L | WP | 9330144 | ||
3,949,342 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1/2-12-L | GP | 9330092 | ||
7,854,029 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1/2-12-L | GPIP | 9330090 |