(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Digital Depth Gauge (Part Number)

Digital Depth Gauge

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,943,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Digital type depth gauge for depth measurement.
[Features]
· The digital display is easy to see.
· With hold function.
· With auto off function. (Approximately 20 minutes)
[Applications]
· Can be used for depth measurement.
· Recommended for canners.

Features

●Easy to see with the digital display.

Usage

●For depth measurement.

Specification

●Power Supply: Button Type Silver Oxide Battery(SR44) x 1(accessory)
●Auto off (approx.20 minutes)
Part Number
D-150D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,943,520 VND

1 Piece(s) 10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Depth Gauge Display Format Digital Measuring Range(mm) 0–150
Minimum Reading(mm) 0.01 Instrument Error(mm) ±0.03 With / Without measurement data output terminal Not Included
Overall length L(mm) 230 Mass(g) 200 Material Stainless Steel
A(mm) 230 B(mm) 100 C(mm) 69
D(mm) 6 E(mm) 38 F(mm) 14.5
G(mm) 4 H(mm) 7

Please check the type/dimensions/specifications of the part D-150D in the Digital Depth Gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D-150D trong chuỗi Digital Depth Gauge.