(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
For Anchor V Aluminum 2CEAL (2CEAL2)

For Anchor V Aluminum 2CEAL (2CEAL2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      698,551VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Carbide end mill for aluminum.

Part Number
2CEAL2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

698,551 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 264502

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2CEAL2 in the For Anchor V Aluminum 2CEAL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2CEAL2 trong chuỗi For Anchor V Aluminum 2CEAL.

Products like this...

Part Number
2CEAL16
2CEAL20
2CEAL3
2CEAL4
2CEAL5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

4,107,504 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1632168916

7,016,003 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 20382010020

856,910 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 386503

899,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4116504

985,368 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5136505