(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thrust Bolt 7110D

Thrust Bolt 7110D
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      688,715VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

S 45C / hardening HRC 30±5, thrust bolt 7110D.

 
Part Number
7110D-16XM16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

688,715 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) M16 B(mm) 40 C(mm) 10
D(mm) 20-38 E(mm) 10 F(mm) 24
G(mm) R75 Mass(g) 100 Material S45C
Screw Diameter M16

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7110D-16XM16 in the Thrust Bolt 7110D series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7110D-16XM16 trong chuỗi Thrust Bolt 7110D.