(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swan Neck Clamp

Swan Neck Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,535,396VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

S 45C / hardening HRC 30±5 clamp duck type. Surface treatment: Black oxide coating

 
Part Number
7110K-12
7110K-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)

1,535,396 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 20351202012.534.323.517118.5

2,244,176 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2640150251741.532211910

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C