(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gooseneck Clamp

Gooseneck Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      586,224VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

S 45C / hardening HRC 30±5 gooseneck clamp. Surface treatment: Chemical conversion treatment

 
Part Number
GCM12
GCM16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)

586,224 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1103427171653.5221031.55424.51330.478112

810,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1225047.522.52515330154636401845.471157

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

R(mm) 100 Material S45C