(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Brass type clamp attachment. This makes it difficult for the workpiece to be damaged.
Part Number |
---|
7110DM-12XM12 |
7110DM-16XM16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Mass (g) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596,847 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | M12 | 30 | 8 | 16-28 | 19 | R60 | 50 | M12 | ||
770,353 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | M16 | 40 | 10 | 20-38 | 24 | R75 | 100 | M16 |
Loading...Tải…
E(mm) | 10 | Material | Brass |